Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Železniční klíč ocel nerezavějící

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které lze nastavit šroubem. Ideální tam, kde je vyžadováno lepší utěsnění kvůli vibracím. Poskytují dobrý přítlak a pomáhají tlumení hluku. Dodáváno s hlubokým jazýčkem s 27,5mm ohybem, který lze použít směrem dopředu nebo opačně.
Nové objednací číslo:

20053260

Staré objednací číslo:

0402408803E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 058,0078 Kč
10 + 1 470,0055 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

2 058,01 Kč

1 x 2 058,0078 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál západky ocel nerezavějící
Materiál pouzdra ocel nerezavějící
Materiál jazýčku ocel nerezavějící
Provedení levé
Typ klíče Železniční klíč
Třída nerezavějící oceli AISI 316;AISI 304
Maximální přítlak 6.0 mm
Celková délka 76.0 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 18.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás