Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které je nastavitelné. Ideální tam, kde je kvůli vibracím vyžadováno lepší utěsnění. Poskytují dobrý přítlak a tlumení hluku. Balení obsahuje přímý jazýček.
Nové objednací číslo:

20049331

Staré objednací číslo:

0404121303001E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 631,5783 Kč
25 - 49 397,6522 Kč
50 + 345,1933 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

631,58 Kč

1 x 631,5783 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál západky ocel nerezavějící
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Provedení levé
Typ klíče Oboustranný klíč 3,0 mm
Maximální přítlak 6.0 mm
Celková délka 76.0 mm
Šířka montážního otvoru 19.2 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 18.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás