Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel nerezavějící

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které je nastavitelné. Ideální tam, kde je kvůli vibracím vyžadováno lepší utěsnění. Poskytují dobrý přítlak a tlumení hluku. Balení obsahuje vystouplý jazýček s 14mm ohybem, který lze použít zahnutím dopředu i opačně.
Nové objednací číslo:

20048686

Staré objednací číslo:

0405408801002E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 3 877,6399 Kč
50 + 2 769,7428 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

3 877,64 Kč

1 x 3 877,6399 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál západky ocel nerezavějící
Materiál pouzdra ocel nerezavějící
Materiál jazýčku ocel nerezavějící
Provedení pravé
Typ klíče Železniční klíč
Třída nerezavějící oceli AISI 316;AISI 304
Maximální přítlak 6.0 mm
Celková délka 76.0 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 32.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás