Menu Vyhledávání

Zámky kompresní - hygienické Speciální klíč 58.0 mm ocel nerezavějící

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které je nastavitelné. Ideální tam, kde je kvůli vibracím vyžadováno lepší utěsnění. Poskytují dobrý přítlak a tlumení hluku. Balení obsahuje přímý jazýček.
Nové objednací číslo:

20075163

Staré objednací číslo:

4402409901001E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 2 771,7549 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 771,75 Kč

1 x 2 771,7549 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál západky ocel nerezavějící
Materiál pouzdra ocel nerezavějící
Materiál jazýčku ocel nerezavějící
Provedení levé
Typ klíče Speciální klíč
Třída nerezavějící oceli AISI 316;AISI 304
Maximální přítlak 6.0 mm
Celková délka 86.0 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 22.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás