20075088
4402409903002E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 2 771,7549 Kč |
Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
---|---|
Materiál západky | ocel nerezavějící |
Materiál pouzdra | ocel nerezavějící |
Materiál jazýčku | ocel nerezavějící |
Provedení | pravé |
Typ klíče | Speciální klíč |
Třída nerezavějící oceli | AISI 316;AISI 304 |
Maximální přítlak | 6.0 mm |
Maximální přítlak | 0.236 in |
Celková délka | 86.0 mm |
Celková délka | 3.386 in |
Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 22.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 0.866 in |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.