Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm ocel nerezavějící

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které je nastavitelné. Ideální tam, kde je kvůli vibracím vyžadováno lepší utěsnění. Poskytují dobrý přítlak a tlumení hluku. Balení obsahuje vystouplý jazýček s 14mm ohybem, který lze použít zahnutím dopředu i opačně.
Nové objednací číslo:

20076238

Staré objednací číslo:

5404402801002E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál západky ocel nerezavějící
Materiál pouzdra ocel nerezavějící
Materiál jazýčku ocel nerezavějící
Provedení pravé
Typ klíče Čtvercový klíč 8,0 mm
Maximální přítlak 4.0 mm
Celková délka 76.0 mm
Šířka montážního otvoru 19.2 mm
Maximální kompatibilní tloušťka dveří 8.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás