20076399
5404408802002E
Množství | Jednotková cena |
---|
Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
---|---|
Materiál západky | ocel nerezavějící |
Materiál pouzdra | ocel nerezavějící |
Materiál jazýčku | ocel nerezavějící |
Provedení | pravé |
Typ klíče | Železniční klíč |
Maximální přítlak | 4.0 mm |
Maximální přítlak | 0.157 in |
Celková délka | 76.0 mm |
Celková délka | 2.992 in |
Šířka montážního otvoru | 19.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.756 in |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 8.0 mm |
Maximální kompatibilní tloušťka dveří | 0.315 in |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.