Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení s nastavitelným šroubem. Zámek poskytuje výbornou kompresi a jsou dostupné s různě přednastavenou kompresí včetně 4 mm a 6 mm pro lepší izolaci hluku.
Zámek tlumí hluk a nabízí lepší izolaci při vibracích a nárazech. Odpovídá normě DIN-EN 61373.
Tato řada zahrnuje zámky s čtvrtotáčkovým chodem jazýčku a jsou dostupné v provedení s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Jazýčky a klíče jsou dodávány zvlášť.
Produktová řada: SR5547
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Maximální přítlak | Provedení | Materiál západky | Typ klíče | Maximální kompatibilní tloušťka dveří | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355,4254 Kč - 497,5956 Kč | 34 Skladem |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Oboustranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
371,007 Kč - 519,4099 Kč | 2329 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Oboustranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
364,4377 Kč - 510,2128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Šestihranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
377,766 Kč - 528,8724 Kč | 21 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Oboustranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
368,7536 Kč - 516,255 Kč | 46 Skladem |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
klíč trubkový
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2 769,7428 Kč - 3 877,6399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2 769,7428 Kč - 3 877,6399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2 771,7549 Kč - 2 771,7549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
2 769,7428 Kč - 3 877,6399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2 771,7549 Kč - 2 771,7549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Speciální klíč
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
2 771,7549 Kč - 2 771,7549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
364,4377 Kč - 510,2128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Trojhranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
383,0231 Kč - 536,2323 Kč | 5 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Šestihranný klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
359,5787 Kč - 503,4101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
Klíč s drážkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
355,4254 Kč - 497,5956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
klíč trubkový
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2 769,7428 Kč - 3 877,6399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2 769,7428 Kč - 3 877,6399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Železniční klíč
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2 771,7549 Kč - 2 771,7549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
Speciální klíč
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
2 769,7428 Kč - 3 877,6399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2 771,7549 Kč - 2 771,7549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.