Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou ideální v prostředí, které kvůli vibracím vyžaduje lepší utěsnění. Běžně se používají ve skříních a přístupových panelech v průmyslové výrobě.
Náš sortiment zahrnuje západky s nastavitelným a nebo pevným rozpětím zachycení a s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Provedení s uzamykatelnou vložkou je dodáváno se dvěma klíči ke každému zámku. Západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku. Jiné provedení jazýčku je nutno objednat samostatně.
Tyto západky lze použít pro levostranné i pravostranné provedení dveří. Přítlak 6 mm, tlumí hluk a vibrace.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Barva | Povrchová úprava | Typ klíče | Minimální úchop | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418,1271 Kč - 585,3779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
pochromováno
|
Bez klíče
|
|
||
360,9544 Kč - 505,3362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
418,1271 Kč - 585,3779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
|
||
418,1271 Kč - 585,3779 Kč | 12 Skladem |
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
|
||
360,9544 Kč - 505,3362 Kč | 315 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
360,9544 Kč - 505,3362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
360,9544 Kč - 505,3362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
418,1271 Kč - 585,3779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
|
||
418,1271 Kč - 585,3779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
pochromováno
|
Bez klíče
|
|
||
418,1271 Kč - 585,3779 Kč | 14 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
S klíčem CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
360,9544 Kč - 505,3362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
407,9288 Kč - 571,1003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.835 in
72.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
S klíčem CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
407,9288 Kč - 571,1003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
S klíčem CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
360,9544 Kč - 505,3362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.835 in
72.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
Bez klíče
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
418,1271 Kč - 585,3779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
S klíčem CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
267,2594 Kč - 267,2594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
S klíčem CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
418,1271 Kč - 585,3779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
360,9544 Kč - 505,3362 Kč | 21 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
352,1506 Kč - 493,0108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
Bez klíče
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
360,9544 Kč - 505,3362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
Bez klíče
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.