Menu Vyhledávání

Zámky kompresní – s křídlovým úchopem - nastavitelné

Skladem

Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou ideální v prostředí, které kvůli vibracím vyžaduje lepší utěsnění. Běžně se používají ve skříních a přístupových panelech v průmyslové výrobě.

Náš sortiment zahrnuje západky s nastavitelným a nebo pevným rozpětím zachycení a s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Provedení s uzamykatelnou vložkou je dodáváno se dvěma klíči ke každému zámku. Západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku. Jiné provedení jazýčku je nutno objednat samostatně.

Tyto západky lze použít pro levostranné i pravostranné provedení dveří. Přítlak 6 mm, tlumí hluk a vibrace.

  • Materiál: tlakově litý zinek s pryžovým těsněním
  • Povrch: černě práškováno
  • Podle normy DIN-EN 1774
  • V souladu s RoHS
  • Třída ochrany IP65

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Minimální úchop Vše
Maximální rozpětí zachycení Vše
Barva Vše
Povrchová úprava Vše
Typ klíče Vše
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Barva Povrchová úprava Typ klíče Minimální úchop Koupit
189,4461 Kč - 294,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
černá
práškově lakováno
Bez klíče
41.0 mm
247,4896 Kč - 384,9839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pochromováno
Bez klíče
247,4896 Kč - 384,9839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pochromováno
Bez klíče
242,1042 Kč - 376,6067 Kč 14 Skladem
85.0 mm
černá
práškově lakováno
S klíčem CH751
13.5 mm
189,4461 Kč - 294,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
černá
práškově lakováno
Bez klíče
13.5 mm
201,6451 Kč - 313,6701 Kč 9 Skladem
černá
práškově lakováno
Bez klíče
360,9544 Kč - 505,3362 Kč 115 Skladem
72.0 mm
černá
práškově lakováno
Bez klíče
27.0 mm
360,9544 Kč - 505,3362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
černá
práškově lakováno
Bez klíče
41.0 mm
189,4461 Kč - 294,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
černá
práškově lakováno
Bez klíče
13.5 mm
247,4896 Kč - 384,9839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
práškově lakováno
Bez klíče
418,1271 Kč - 585,3779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
práškově lakováno
Bez klíče
229,5251 Kč - 357,039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
černá
práškově lakováno
Bez klíče
41.0 mm
164,7383 Kč - 256,2597 Kč 21 Skladem
72.0 mm
černá
práškově lakováno
Bez klíče
27.0 mm
234,0176 Kč - 260,0195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
černá
práškově lakováno
S klíčem CH751
41.0 mm
159,5107 Kč - 248,1276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
Chrom
pochromováno
Bez klíče
13.5 mm
189,4461 Kč - 294,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0 mm
Chrom
pochromováno
Bez klíče
27.0 mm
189,4461 Kč - 294,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
Chrom
pochromováno
Bez klíče
41.0 mm
418,1271 Kč - 585,3779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
Chrom
pochromováno
S klíčem CH751
13.5 mm
189,4461 Kč - 294,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
Chrom
pochromováno
Bez klíče
13.5 mm
189,4461 Kč - 294,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
Chrom
pochromováno
Bez klíče
41.0 mm
  • z/ze 2
Zámky kompresní Bez klíče 58.0 mm zinek tlakově litý

20072322

Cenové rozmezí
294,6938 Kč - 189,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Typ rukojeti
    Rukojeť křídlová
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Provedení
    univerzální
Zámky kompresní 22.2 mm 19.2 mm ocel

20071578

Cenové rozmezí
384,9839 Kč - 247,4896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ rukojeti
    Neuzamykatelná rukojeť
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Provedení
    levé
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel

20071714

Cenové rozmezí
384,9839 Kč - 247,4896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ rukojeti
    Neuzamykatelná rukojeť
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Provedení
    levé
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní S klíčem CH751 85.0 mm zinek tlakově litý

20071561

Cenové rozmezí
376,6067 Kč - 242,1042 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Typ rukojeti
    Rukojeť křídlová
  • Typ klíče
    S klíčem CH751
  • Cena/ za kus včetně DPH
    1116.2946 CZK
Zámky kompresní Bez klíče 85.0 mm zinek tlakově litý

20071981

Cenové rozmezí
294,6938 Kč - 189,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Typ rukojeti
    Rukojeť křídlová
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Provedení
    univerzální
Zámky kompresní 22.2 mm 19.2 mm ocel

20071585

Cenové rozmezí
313,6701 Kč - 201,6451 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Typ rukojeti
    Neuzamykatelná rukojeť
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Bez klíče 72.0 mm zinek tlakově litý

20072148

Cenové rozmezí
505,3362 Kč - 360,9544 Kč

Skladové zásoby
115 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Typ rukojeti
    Rukojeť křídlová
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Provedení
    univerzální
Zámky kompresní Bez klíče 58.0 mm zinek tlakově litý

20072346

Cenové rozmezí
505,3362 Kč - 360,9544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Typ rukojeti
    Rukojeť křídlová
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Cena/ za kus včetně DPH
    963.6765 CZK
Zámky kompresní Bez klíče 85.0 mm zinek tlakově litý

20071967

Cenové rozmezí
294,6938 Kč - 189,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Typ rukojeti
    Rukojeť křídlová
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Cena/ za kus včetně DPH
    963.6765 CZK
Zámky kompresní 22.2 mm 19.2 mm ocel

20071745

Cenové rozmezí
384,9839 Kč - 247,4896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Typ rukojeti
    Neuzamykatelná rukojeť
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel

20071721

Cenové rozmezí
585,3779 Kč - 418,1271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Typ rukojeti
    Neuzamykatelná rukojeť
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm ocel

20125486

Cenové rozmezí
357,039 Kč - 229,5251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Typ rukojeti
    Neuzamykatelná rukojeť
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Bez klíče 72.0 mm zinek tlakově litý

20125479

Cenové rozmezí
256,2597 Kč - 164,7383 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Typ rukojeti
    Rukojeť křídlová
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Provedení
    univerzální
Zámky kompresní 22.2 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20071943

Cenové rozmezí
260,0195 Kč - 234,0176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Typ klíče
    S klíčem CH751
  • Provedení
    univerzální
  • Rozpětí zachycení
    41.0 - 58.0 mm
Zámky kompresní Bez klíče 85.0 mm zinek tlakově litý

20071950

Cenové rozmezí
248,1276 Kč - 159,5107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ rukojeti
    Rukojeť křídlová
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Cena/ za kus včetně DPH
    963.6765 CZK
Zámky kompresní Bez klíče 72.0 mm zinek tlakově litý

20072117

Cenové rozmezí
294,6938 Kč - 189,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ rukojeti
    Rukojeť křídlová
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Provedení
    univerzální
Zámky kompresní Bez klíče 58.0 mm zinek tlakově litý

20072315

Cenové rozmezí
294,6938 Kč - 189,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ rukojeti
    Rukojeť křídlová
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Provedení
    univerzální
Zámky kompresní S klíčem CH751 85.0 mm zinek tlakově litý

20071554

Cenové rozmezí
585,3779 Kč - 418,1271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ rukojeti
    Rukojeť křídlová
  • Typ klíče
    S klíčem CH751
  • Cena/ za kus včetně DPH
    1116.2946 CZK
Zámky kompresní Bez klíče 85.0 mm zinek tlakově litý

20071974

Cenové rozmezí
294,6938 Kč - 189,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ rukojeti
    Rukojeť křídlová
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Provedení
    univerzální
Zámky kompresní Bez klíče 58.0 mm zinek tlakově litý

20072339

Cenové rozmezí
294,6938 Kč - 189,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Typ rukojeti
    Rukojeť křídlová
  • Typ klíče
    Bez klíče
  • Provedení
    univerzální