Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Klíč s drážkou 50.0 mm zinek tlakově litý

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu. Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Provozní teplota od -50 do +80 °C. Provedení z tlakově litého zinku, černě práškováno.
Nové objednací číslo:

20081553

Staré objednací číslo:

0401114261E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 165,0247 Kč
5 + 148,5221 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

165,02 Kč

1 x 165,0247 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Typ klíče Klíč s drážkou
Provedení levé
Maximální přítlak 6.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška pouzdra 22.0 mm
Celková délka 45.0 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Délka montážního otvoru 22.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás