Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 38.0 mm zinek tlakově litý

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu. Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Ovládání na klíč. Provozní teplota od -50 do +80 °C. Provedení z tlakově litého zinku, černě práškováno.
Nové objednací číslo:

20049928

Staré objednací číslo:

0401122834001E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 615,3099 Kč
25 - 49 387,4092 Kč
50 + 336,3015 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

615,31 Kč

1 x 615,3099 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál jazýčku ocel
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Typ klíče Čtvercový klíč 8,0 mm
Provedení pravé
Maximální přítlak 6.0 mm
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Délka jazýčku 45.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás