Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Klíč s drážkou 28.0 mm zinek tlakově litý

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu. Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Provozní teplota od -50 do +80 °C. Provedení z tlakově litého zinku, černě práškováno.
Nové objednací číslo:

20081638

Staré objednací číslo:

0401124238E

48 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 497,0704 Kč
50 + 355,0503 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

497,07 Kč

1 x 497,0704 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Materiál pouzdra zinek tlakově litý
Typ klíče Klíč s drážkou
Provedení levé
Maximální přítlak 6.0 mm
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Délka jazýčku 45.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás