Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Železniční klíč 28.0 mm ocel nerezavějící

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu. Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Uzamykatelná vložka. Provozní teplota od -50 do +80 °C. Provedení z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20053185

Staré objednací číslo:

0403408838E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 565,6866 Kč
10 + 1 832,6333 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

2 565,69 Kč

1 x 2 565,6866 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál západky ocel nerezavějící
Materiál jazýčku ocel nerezavějící
Materiál pouzdra ocel nerezavějící
Typ klíče Železniční klíč
Provedení levé
Maximální přítlak 6.0 mm
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Délka jazýčku 45.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Šířka montážního otvoru 19.2 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás