20076641
5401402830001E
Množství | Jednotková cena |
---|
Materiál jazýčku | ocel nerezavějící |
---|---|
Typ klíče | Čtvercový klíč 8,0 mm |
Provedení | pravé |
Maximální přítlak | 4.0 mm |
Maximální přítlak | 0.157 in |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Výška hlavy | 0.236 in |
Výška pouzdra | 22.0 mm |
Výška pouzdra | 0.866 in |
Celková délka | 45.0 mm |
Celková délka | 1.772 in |
Šířka montážního otvoru | 20.0 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.787 in |
Délka montážního otvoru | 22.0 mm |
Délka montážního otvoru | 0.866 in |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.