Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu. Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Uzamykatelná vložka. Provozní teplota od -50 do +80 °C. Provedení z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20076764

Staré objednací číslo:

5401403830001E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál jazýčku ocel nerezavějící
Typ klíče Trojhranný klíč 8,0 mm
Provedení pravé
Maximální přítlak 4.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška pouzdra 22.0 mm
Celková délka 45.0 mm
Šířka montážního otvoru 20.0 mm
Délka montážního otvoru 22.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás