Nastavitelné kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T jsou vybaveny až 6mm přednastavenou kompresí. Jsou ideální pro použití ve skříních, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.
Tyto zámky se ovládají ručně, mají možnost se zamykáním (nerezová clona CH 751) i bez zamykání (bez cylindrické vložky). Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Západky jsou dodávány také s pryžovým těsněním. Jazýčky se prodávají samostatně.
Nastavitelné západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku a široký rozsah uchopení díky stavitelné matici.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Délka jazýčku | Typ klíče | Minimální úchop | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Bez klíče
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||||
424,667 Kč - 955,727 Kč | 17 Skladem |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Klíč CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||
16000 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Bez klíče
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
424,667 Kč - 955,727 Kč | 9 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Klíč CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
424,667 Kč - 955,727 Kč | 13 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Klíč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||||||
367,5083 Kč - 827,0896 Kč | 21 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Bez klíče
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
367,5083 Kč - 827,0896 Kč | 25 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Bez klíče
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
367,5083 Kč - 827,0896 Kč | 19 Skladem |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Bez klíče
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||
424,667 Kč - 955,727 Kč | 100 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Klíč CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
424,667 Kč - 955,727 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Klíč CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||
424,667 Kč - 955,727 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Klíč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||||||
424,667 Kč - 955,727 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Klíč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||||||
424,667 Kč - 955,727 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Klíč CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
367,5083 Kč - 827,0896 Kč | 6 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Bez klíče
|
0.531 in
13.5 mm
|
||||||
424,667 Kč - 955,727 Kč | 19 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Klíč CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||||||
367,5083 Kč - 827,0896 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Bez klíče
|
0.531 in
13.5 mm
|
||||||
424,667 Kč - 955,727 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Klíč CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Bez klíče
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku