20123659
2401110730E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 287,6296 Kč |
25 - 124 | 205,4498 Kč |
125 + | 184,9046 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky | 45.0 mm |
---|---|
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky | 1.772 in |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Výška hlavy | 0.236 in |
Výška pouzdra | 32.0 mm |
Výška pouzdra | 1.26 in |
Maximální přítlak | 6.0 mm |
Maximální přítlak | 0.236 in |
Kapacita úchopu | 32.0 mm |
Kapacita úchopu | 1.26 in |
Rozpětí zachycení | 32.0 mm |
Rozpětí zachycení | 1.26 in |
Šířka montážního otvoru | 22.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.874 in |
Celková šířka rukojeti | 80.0 mm |
Celková šířka rukojeti | 3.15 in |
Materiál jazýčku | ocel pozinkovaná |
Materiál západky | zinek tlakově litý |
Povrchová úprava | pochromováno |
Typ klíče | S klíčem CH751 |
Celní nomenklatura | 8301300000 |
Provedení | univerzální |