Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Klíč CH751 28.0 mm zinek tlakově litý

Tyto kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení mají rukojeť ve tvaru T. Přítlak pro lepší utěsnění a pro zajištění shody s normami IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace. Tyto zámky jsou ideální pro použití na skříně a nábytek.
Nové objednací číslo:

20066000

Staré objednací číslo:

2401110738E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 560,2331 Kč
25 + 400,1665 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

560,23 Kč

1 x 560,2331 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Rozpětí zachycení 28.0 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Materiál západky zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Barva Chrom
Typ klíče Klíč CH751
Celní nomenklatura 8301409000
Provedení univerzální
Typ rukojeti Rukojeť ve tvaru T - uzamykatelná

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás