Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Klíč CH751 20.0 mm zinek tlakově litý

These adjustable compression latches come with a 'T' Handle design. The added compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions. These latches are ideal for cabinet and furniture applications.
Nové objednací číslo:

20065843

Staré objednací číslo:

2401110761E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 560,2331 Kč
25 + 400,1665 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

560,23 Kč

1 x 560,2331 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kapacita úchopu 20.0 mm
Rozpětí zachycení 20.0 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Materiál západky zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Barva Chrom
Typ klíče Klíč CH751
Celní nomenklatura 8301409000
Provedení univerzální
Typ rukojeti Rukojeť ve tvaru T - uzamykatelná

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás