Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Bez klíče 20.0 mm zinek tlakově litý

Kompresní západka s rukojetí ve tvaru T, bez uzamykatelné vložky. Dodáváno včetně těsnění. Přítlak 6 mm.
Nové objednací číslo:

20066215

Staré objednací číslo:

2401120061E

15 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 468,7708 Kč
25 + 334,8363 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

468,77 Kč

1 x 468,7708 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky 45.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Maximální přítlak 6.0 mm
Kapacita úchopu 20.0 mm
Rozpětí zachycení 20.0 mm
Šířka montážního otvoru 22.2 mm
Celková šířka rukojeti 80.0 mm
Materiál jazýčku ocel
Materiál západky zinek tlakově litý
Povrchová úprava černě práškováno
Typ klíče Bez klíče
Celní nomenklatura 8301409000
Provedení univerzální

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás