Menu Vyhledávání

Zámky kompresní S klíčem CH751 35.0 mm zinek tlakově litý

Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T a s uzamykatelnou vložkou . Součástí balení jsou dva klíče. Dodáváno včetně těsnění. Přítlak 6 mm.
Nové objednací číslo:

20066093

Staré objednací číslo:

2401120731E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 560,2331 Kč
25 + 400,1665 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

560,23 Kč

1 x 560,2331 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky 45.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Maximální přítlak 6.0 mm
Kapacita úchopu 35.0 mm
Rozpětí zachycení 35.0 mm
Šířka montážního otvoru 22.2 mm
Celková šířka rukojeti 80.0 mm
Materiál jazýčku ocel
Materiál západky zinek tlakově litý
Povrchová úprava černě práškováno
Typ klíče S klíčem CH751
Celní nomenklatura 8301300000
Provedení univerzální
Typ rukojeti Rukojeť ve tvaru T - uzamykatelná

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás