20065935
2401120759E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 560,2331 Kč |
25 + | 400,1665 Kč |
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky | 45.0 mm |
---|---|
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky | 1.772 in |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Výška hlavy | 0.236 in |
Výška pouzdra | 32.0 mm |
Výška pouzdra | 1.26 in |
Maximální přítlak | 6.0 mm |
Maximální přítlak | 0.236 in |
Kapacita úchopu | 24.0 mm |
Kapacita úchopu | 0.945 in |
Rozpětí zachycení | 24.0 mm |
Rozpětí zachycení | 0.945 in |
Šířka montážního otvoru | 22.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.874 in |
Celková šířka rukojeti | 80.0 mm |
Celková šířka rukojeti | 3.15 in |
Materiál jazýčku | ocel |
Materiál západky | zinek tlakově litý |
Povrchová úprava | černě práškováno |
Typ klíče | S klíčem CH751 |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Provedení | univerzální |
Typ rukojeti | Rukojeť ve tvaru T - uzamykatelná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.