Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Bez klíče 35.0 mm 35.0 mm zinek tlakově litý

Kompresní západka s rukojetí ve tvaru T, bez uzamykatelné vložky. Dodáváno včetně těsnění. Přítlak 6 mm.
Nové objednací číslo:

20066413

Staré objednací číslo:

2403110031E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 468,7708 Kč
25 + 334,8363 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

468,77 Kč

1 x 468,7708 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky 45.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Maximální přítlak 6.0 mm
Kapacita úchopu 35.0 mm
Rozpětí zachycení 35.0 mm
Šířka montážního otvoru 22.2 mm
Celková šířka rukojeti 80.0 mm
Materiál jazýčku ocel
Materiál západky zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Typ klíče Bez klíče
Celní nomenklatura 8301409000
Provedení univerzální

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás