Menu Vyhledávání

Zámky kompresní S klíčem CH751 32.0 mm pochromováno

Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T a s uzamykatelnou vložkou . Součástí balení jsou dva klíče. Dodáváno včetně těsnění. Přítlak 6 mm.
Nové objednací číslo:

20123710

Staré objednací číslo:

2403110730E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 560,2331 Kč
25 + 400,1665 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

560,23 Kč

1 x 560,2331 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky 45.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Maximální přítlak 6.0 mm
Kapacita úchopu 32.0 mm
Rozpětí zachycení 32.0 mm
Šířka montážního otvoru 22.2 mm
Celková šířka rukojeti 80.0 mm
Materiál jazýčku ocel pozinkovaná
Materiál západky zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Typ klíče S klíčem CH751
Celní nomenklatura 8301300000
Provedení univerzální

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás