Menu Vyhledávání

Zámky kompresní S klíčem CH751 28.0 mm pochromováno

Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T a s uzamykatelnou vložkou . Součástí balení jsou dva klíče. Dodáváno včetně těsnění. Přítlak 6 mm.
Nové objednací číslo:

20066024

Staré objednací číslo:

2403110738E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky 45.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška pouzdra 32.0 mm
Maximální přítlak 6.0 mm
Kapacita úchopu 28.0 mm
Rozpětí zachycení 28.0 mm
Šířka montážního otvoru 22.2 mm
Celková šířka rukojeti 80.0 mm
Materiál jazýčku ocel
Materiál západky zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Typ klíče S klíčem CH751
Celní nomenklatura 8301409000
Provedení univerzální
Typ rukojeti Rukojeť ve tvaru T - uzamykatelná

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás