Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 18.2 mm 15.2 mm polyamid černá

Lift & Turn compression latches come with a locking method by way of lifting the lowering the lever. This design allows for a more secure seal as well as improved insulation against noise and vibration conditions. These lift and turn compression latches are keyless design and come in nylon black.
Nové objednací číslo:

10064948

Staré objednací číslo:

070E

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 57,0247 Kč
50 + 40,7319 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

285,12 Kč

5 x 57,0247 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava černý polyamid
Materiál západky polyamid
Rozpětí zachycení 43.0 mm
Délka rukojeti 53.3 mm
Délka montážního otvoru 18.2 mm
Šířka montážního otvoru 15.2 mm
Výška pouzdra 15.0 mm
Provedení univerzální
Celní nomenklatura 3926909790
Typ rukojeti Páková rukojeť

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás