Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm zinek tlakově litý

Nové objednací číslo:

20064310

Staré objednací číslo:

17011101E

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 212,6469 Kč
25 + 151,8906 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

212,65 Kč

1 x 212,6469 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál jazýčku ocel
Povrchová úprava pochromováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Délka rukojeti 55.0 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Provedení univerzální
Celní nomenklatura 8301300000
Typ rukojeti Rukojeť se zámkem typu zvednout a pootočit

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás