Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 22.2 mm 20.2 mm zinek tlakově litý černá

Nové objednací číslo:

20064372

Staré objednací číslo:

17021102E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 232,8235 Kč
25 + 166,3025 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

232,82 Kč

1 x 232,8235 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál jazýčku ocel
Povrchová úprava pochromováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Délka rukojeti 80.0 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Provedení univerzální
Celní nomenklatura 8301409000
Typ rukojeti Rukojeť se zámkem typu zvednout a pootočit

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás