Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 16.5 mm 13.7 mm zinek tlakově litý černá

Nové objednací číslo:

20123406

Staré objednací číslo:

17021202E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 252,1578 Kč
25 + 180,1127 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

252,16 Kč

1 x 252,1578 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál jazýčku ocel
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Délka rukojeti 80.0 mm
Délka montážního otvoru 16.5 mm
Šířka montážního otvoru 13.7 mm
Výška pouzdra 44.0 mm
Provedení univerzální
Šířka rukojeti 16.0 mm
Celní nomenklatura 8301300000
Typ rukojeti Rukojeť se zámkem typu zvednout a pootočit

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás