Menu Vyhledávání

Zámky kompresní 72.5 mm 29.5 mm zinek tlakově litý černá

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Nové objednací číslo:

10273890

Staré objednací číslo:

493591

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 138,3922 Kč
5 + 583,4395 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 138,39 Kč

1 x 1 138,3922 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Povrchová úprava černě práškováno
Materiál západky zinek tlakově litý
Délka rukojeti 85.0 mm
Délka montážního otvoru 72.5 mm
Šířka montážního otvoru 29.5 mm
Celní nomenklatura 7907000090
Typ rukojeti Rukojeť se zámkem typu zvednout a pootočit

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás