Menu Vyhledávání

Zámky nábytkové – odolné – do plechových skříněk

Skladem

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Materiál: zinek tlakově litý Barva: přírodní, Series Code:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
102,8283 Kč - 143,9597 Kč 18 Skladem
Zámky nábytkové 18.5 mm bez zámku zinek tlakově litý

20048259

Cenové rozmezí
143,9597 Kč - 102,8283 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Délka pouzdra
    18.5 mm
  • Průměr pouzdra
    80.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Minimální velikost montážního otvoru
    70.0 mm
  • Typ klíče
    bez zámku