Menu Vyhledávání

Zámky skryté 80.0 mm 19.0 mm ocel

Nové objednací číslo:

10273623

Staré objednací číslo:

493475

26 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 377,6765 Kč
50 + 193,4525 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

377,68 Kč

1 x 377,6765 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) ocel
Průměr montážního otvoru 6.5 mm
Celková tloušťka 8.0 mm
Celková délka 80.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890
Celková šířka 19.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás