Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Výška pouzdra | Typ klíče | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
122,3563 Kč - 236,2642 Kč | 14 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
132,3894 Kč - 297,9782 Kč | 50 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
20057480 | 147,6714 Kč - 263,5827 Kč | 93 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
|
95,3354 Kč - 179,0379 Kč | 42 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
106,0823 Kč - 198,9345 Kč | 48 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
176,7065 Kč - 263,5827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
117,1201 Kč - 263,5827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
132,3894 Kč - 297,9782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
73,667 Kč - 103,1337 Kč | 2 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Klíč bez možnosti vyjmutí
|
||
160,0415 Kč - 224,0581 Kč | 10 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
88,4003 Kč - 123,7605 Kč | 143 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
88,4003 Kč - 123,7605 Kč | 19 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
160,0415 Kč - 224,0581 Kč | 40 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
92,0625 Kč - 198,9345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
160,0415 Kč - 224,0581 Kč | 199 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
88,3805 Kč - 198,9345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
128,805 Kč - 198,9345 Kč | 1 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
80,2151 Kč - 154,889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
20057268 | 106,0871 Kč - 198,9345 Kč | 96 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
20057305 | 106,0871 Kč - 198,9345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.