Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Výška pouzdra | Typ klíče | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
88,5234 Kč - 198,9345 Kč | 4 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
106,0786 Kč - 198,9345 Kč | 50 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
95,4716 Kč - 179,0379 Kč | 4 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
73,667 Kč - 103,1337 Kč | 100 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
S rozdílnými klíči
|
||
106,0786 Kč - 198,9345 Kč | 10 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
156,0501 Kč - 173,389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.89 in
22.6 mm
|
Klíč CH751
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.