Menu Vyhledávání

Zámky s T rukojetí 11.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý Chrom

These adjustable compression latches come with a 'T' Handle design. The added compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions. These latches are ideal for cabinet and furniture applications.
Nové objednací číslo:

20048020

Staré objednací číslo:

0101102001E

12 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 223,6572 Kč
25 + 159,7552 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

223,66 Kč

1 x 223,6572 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 8301409000
Délka jazýčku 62.0 mm
Rozpětí zachycení 11.5 mm
Délka rukojeti 80.0 mm
Délka montážního otvoru 31.5 mm
Šířka montážního otvoru 22.2 mm
Materiál zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Typ rukojeti Rukojeť ve tvaru T - uzamykatelná
Provedení klíče rozdílné klíče
Provedení západky západka s jazýčkem
Typ klíče S rozdílnými klíči

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás