20062057
110110060E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 208,1609 Kč |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
---|---|
Délka jazýčku | 45.0 mm |
Délka jazýčku | 1.772 in |
Rozpětí zachycení | 8.5 mm |
Rozpětí zachycení | 0.335 in |
Délka rukojeti | 74.0 mm |
Délka rukojeti | 2.913 in |
Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
Délka montážního otvoru | 0.874 in |
Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
Materiál | zinek tlakově litý |
Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
Provedení klíče | bez zámku |
Provedení západky | západka s jazýčkem |
Typ klíče | Bez cylindrického klíče |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.