Menu Vyhledávání

Zámky s T rukojetí 14.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

These adjustable compression latches come with a 'T' Handle design. The added compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions. These latches are ideal for cabinet and furniture applications.
Nové objednací číslo:

20062132

Staré objednací číslo:

110110238E

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 232,0427 Kč
25 + 165,7448 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

232,04 Kč

1 x 232,0427 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 8301409000
Délka jazýčku 45.0 mm
Rozpětí zachycení 14.5 mm
Délka rukojeti 74.0 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Materiál zinek tlakově litý
Povrchová úprava pochromováno
Typ rukojeti Rukojeť ve tvaru T, zámek
Provedení klíče rozdílné klíče
Provedení západky západka s jazýčkem
Typ klíče S rozdílnými klíči

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás