Menu Vyhledávání

Zámky s T rukojetí 14.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

Západky s otočnou rukojetí se používají k zajištění dveří, skříní a dalších typů uzavřených prostor. Provedení bez uzamykatelné vložky, takže není možné zamykat pomocí klíče, ale pomocí otočného mechanismu rukojeti. Černé provedení, vyrobeno z tlakově litého zinku.
Nové objednací číslo:

20061968

Staré objednací číslo:

110120038E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 208,1609 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

208,16 Kč

1 x 208,1609 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 8301409000
Délka jazýčku 45.0 mm
Rozpětí zachycení 14.5 mm
Délka rukojeti 80.0 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Materiál zinek tlakově litý
Povrchová úprava práškově lakováno
Provedení klíče bez zámku
Provedení západky západka s jazýčkem
Typ klíče Bez cylindrického klíče

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás