Menu Vyhledávání

Zámky s T rukojetí 18.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý černá

Západky s otočnou rukojetí se používají k zajištění dveří, skříní a dalších typů uzavřených prostor. Mají úchyt ve tvaru T s rozdílnými klíči, což umožňuje každý zámek uzamknout jiným klíčem, aby nebylo možné otevřít všechny zámky jedním klíčem. Černé provedení, vyrobeno z tlakově litého zinku.
Nové objednací číslo:

20121877

Staré objednací číslo:

110120230E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 233,9115 Kč
25 + 167,0797 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

233,91 Kč

1 x 233,9115 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 8301409000
Délka jazýčku 45.0 mm
Rozpětí zachycení 18.5 mm
Délka rukojeti 74.0 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm
Materiál zinek tlakově litý
Povrchová úprava pozinkováno
Typ rukojeti Rukojeť ve tvaru T, zámek
Provedení klíče rozdílné klíče
Provedení západky Cam Latches
Typ klíče S rozdílnými klíči

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás