Zámky s výklopnou rukojetí jsou druhem uzávěru, které se nejčastěji používají k zavírání a otevírání dveří, krytů a přístupových panelů.
Náš sortiment mini zámků s výklopnou rukojetí se ideálně hodí pro malé kovové a rozvaděčové skříně s jednobodovým zamykáním. Díky menší rukojeti jsou skvělým řešením do omezených prostorů. Rukojeti jsou dostupné v různých povrchových úpravách a s oválným nebo obdélníkovým tvarem rukojeti.
Mini zámky s výklopnou rukojetí najdou využití v různých průmyslových odvětvích a stavebnictví, kde musí být snadný přístup k rozvodným skříním.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Povrchová úprava | Materiál západky | Typ klíče | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,949 Kč - 50,3286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
237,0357 Kč - 457,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
černý polyamid
|
polyamid
|
Bez klíče
|
||
169,9013 Kč - 237,8618 Kč | 25 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
S odlišnými klíči
|
||
144,0753 Kč - 201,7054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyamid
|
S odlišnými klíči
|
||
144,0522 Kč - 201,6732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyamid
|
S odlišnými klíči
|
||
142,9872 Kč - 200,182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyamid
|
S odlišnými klíči
|
||
276,06 Kč - 490,8897 Kč | 48 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyamid
|
Bez klíče
|
||
60,7907 Kč - 85,1069 Kč | 40 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
58,1572 Kč - 81,4201 Kč | 100 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
53,4354 Kč - 74,8096 Kč | 44 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
59,9755 Kč - 83,9657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
324,9635 Kč - 454,9489 Kč | 24 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
20121211 | 69,4299 Kč - 97,2018 Kč | 40 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
|
56,9914 Kč - 79,7879 Kč | 29 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
69,4299 Kč - 97,2018 Kč | 35 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
35,949 Kč - 50,3286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
475,5506 Kč - 665,7709 Kč | 2 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Euro klíč
|
||
41,4324 Kč - 58,0054 Kč | 32 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
77,6711 Kč - 108,7395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
237,0357 Kč - 477,085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
černý polyamid
|
polyamid
|
Bez klíče
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.