Menu Vyhledávání

Zámky s výklopnou rukojetí - mini

Skladem

Zámky s výklopnou rukojetí jsou druhem uzávěru, které se nejčastěji používají k zavírání a otevírání dveří, krytů a přístupových panelů.

Náš sortiment mini zámků s výklopnou rukojetí se ideálně hodí pro malé kovové a rozvaděčové skříně s jednobodovým zamykáním. Díky menší rukojeti jsou skvělým řešením do omezených prostorů. Rukojeti jsou dostupné v různých povrchových úpravách a s oválným nebo obdélníkovým tvarem rukojeti.

Mini zámky s výklopnou rukojetí najdou využití v různých průmyslových odvětvích a stavebnictví, kde musí být snadný přístup k rozvodným skříním.

  • Materiál rukojeti a těla: tlakově litý zinek, Zamak a polyamid
  • Možnosti povrchové úpravy rukojeti: pochromováno nebo černě práškováno

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Povrchová úprava Materiál západky Typ klíče Koupit
35,949 Kč - 50,3286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
černý polyamid
zinek tlakově litý
Bez klíče
475,5506 Kč - 665,7709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
černě práškováno
zinek tlakově litý
Euro klíč
41,4324 Kč - 58,0054 Kč 32 Skladem
39.0 mm
černý polyamid
zinek tlakově litý
Bez klíče
77,6711 Kč - 108,7395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0 mm
černý polyamid
zinek tlakově litý
Bez klíče
237,0357 Kč - 477,085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
černý polyamid
polyamid
Bez klíče
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
černý polyamid
zinek tlakově litý
Bez klíče
184,366 Kč - 286,7915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
bez povrchové úpravy
polyamid
S odlišnými klíči
276,06 Kč - 490,8897 Kč 48 Skladem
24.5 mm
bez povrchové úpravy
polyamid
Bez klíče
121,4833 Kč - 188,974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
bez povrchové úpravy
polyamid
S odlišnými klíči
121,4833 Kč - 188,974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
bez povrchové úpravy
polyamid
S odlišnými klíči
169,9013 Kč - 237,8618 Kč 25 Skladem
26.5 mm
černě práškováno
zinek tlakově litý
S odlišnými klíči
20070465 475,5506 Kč - 665,7709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
bez povrchové úpravy
zinek tlakově litý
Provedení se stejným klíči
408,8818 Kč - 572,4345 Kč 4 Skladem
26.5 mm
bez povrchové úpravy
zinek tlakově litý
Provedení se stejným klíči
  • z/ze 2
Zámky s výklopnou rukojetí 50.0 mm 25.0 mm zinek tlakově litý černá

20121303

Cenové rozmezí
50,3286 Kč - 35,949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    83.5 mm
  • Šířka rukojeti
    36.0 mm
  • Výška pouzdra
    39.0 mm
  • Maximální rozpětí zachycení
    39.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    50.0 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 100.0 mm 25.0 mm zinek tlakově litý černá

20125066

Cenové rozmezí
665,7709 Kč - 475,5506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    110.0 mm
  • Šířka rukojeti
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Maximální rozpětí zachycení
    24.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 50.0 mm 25.0 mm zinek tlakově litý černá

20121235

Cenové rozmezí
58,0054 Kč - 41,4324 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Délka rukojeti
    83.5 mm
  • Šířka rukojeti
    36.0 mm
  • Výška pouzdra
    39.0 mm
  • Maximální rozpětí zachycení
    39.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    50.0 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 50.0 mm 25.0 mm zinek tlakově litý černá

20121266

Cenové rozmezí
108,7395 Kč - 77,6711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    83.5 mm
  • Šířka rukojeti
    36.0 mm
  • Výška pouzdra
    29.0 mm
  • Maximální rozpětí zachycení
    29.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    50.0 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 75.0 mm 25.0 mm polyamid černá

20126438

Cenové rozmezí
477,085 Kč - 237,0357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    85.0 mm
  • Šířka rukojeti
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    11.5 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Maximální rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 50.0 mm 25.0 mm zinek tlakově litý černá

20059972


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    83.5 mm
  • Šířka rukojeti
    36.0 mm
  • Maximální rozpětí zachycení
    39.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    50.0 mm
  • Šířka montážního otvoru
    25.0 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 100.0 mm 25.0 mm polyamid černá

20070533

Cenové rozmezí
286,7915 Kč - 184,366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    110.0 mm
  • Šířka rukojeti
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Maximální rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 100.0 mm 25.0 mm polyamid černá

20071349

Cenové rozmezí
490,8897 Kč - 276,06 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Délka rukojeti
    110.0 mm
  • Šířka rukojeti
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Maximální rozpětí zachycení
    24.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 100.0 mm 25.0 mm polyamid černá

20070557

Cenové rozmezí
188,974 Kč - 121,4833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    110.0 mm
  • Šířka rukojeti
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Maximální rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 100.0 mm 25.0 mm polyamid černá

20070519

Cenové rozmezí
188,974 Kč - 121,4833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    110.0 mm
  • Šířka rukojeti
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Maximální rozpětí zachycení
    24.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 100.0 mm 25.0 mm zinek tlakově litý černá

20070526

Cenové rozmezí
237,8618 Kč - 169,9013 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Délka rukojeti
    110.0 mm
  • Šířka rukojeti
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Maximální rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 100.0 mm 25.0 mm zinek tlakově litý černá

20070465

Cenové rozmezí
665,7709 Kč - 475,5506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    110.0 mm
  • Šířka rukojeti
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Maximální rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 100.0 mm 25.0 mm zinek tlakově litý černá

20070472

Cenové rozmezí
572,4345 Kč - 408,8818 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Délka rukojeti
    110.0 mm
  • Šířka rukojeti
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Maximální rozpětí zachycení
    26.5 mm