Menu Vyhledávání

Zámky zatlačovací – bajonetové

Skladem

Tyto zámky jsou upevněny pomocí matice. Zatlačovací zámky jsou vhodné např. pro posuvné dveře, výstavní skříně, bezpečnostní mříže či okenice. Zámek funguje na principu „zamkni zatlačením – odemkni klíčem“. Provedení se stejnými klíči nebo různými klíči pro různou úroveň zabezpečení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
10273067 1 068,5653 Kč - 1 222,7407 Kč 2 Skladem
10273074 1 068,5653 Kč - 1 222,7407 Kč 48 Skladem
Zámky zatlačovací stejné klíče 17.1 mm zinek tlakově litý

10273067

Cenové rozmezí
1 222,7407 Kč - 1 068,5653 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Použití
    Skleněné dveře
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Provedení klíče
    stejné klíče
  • Západkový mechanismus
    pružinová západka
  • Délka těla
    23.0 mm
Zámky zatlačovací rozdílné klíče 17.1 mm zinek tlakově litý

10273074

Cenové rozmezí
1 222,7407 Kč - 1 068,5653 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Použití
    Skleněné dveře
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Provedení klíče
    rozdílné klíče
  • Západkový mechanismus
    pružinová západka
  • Délka těla
    23.0 mm