Menu Vyhledávání

Rozpěrky upevňované spínacími nýty

Skladem

Navrženy pro snadnou montáž na nosnou desku pomocí plastového spínacího nýtu z řady SR. Montáž na desky různé tloušťky. Nýt s klenutou hlavou zajistí minimální vyčnívání pod nosnou desku.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
1,7709 Kč - 2,9283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
4,9363 Kč - 10,7512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
1,9941 Kč - 3,2909 Kč 485 Skladem
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 5.7 mm
19.1 mm
4,6295 Kč - 5,6893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 2.7 mm
11.1 mm
4,016 Kč - 8,1157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
1,9383 Kč - 3,1793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
6,6097 Kč - 8,1017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
6,3448 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 2.7 mm
12.7 mm
2,0637 Kč - 3,4025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
4,6435 Kč - 5,6893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 4.7 mm
15.9 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 2.7 mm
11.1 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč 570 Skladem
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
4,7411 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč 900 Skladem
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
6,2332 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 6.7 mm
22.2 mm
6,6933 Kč - 7,9041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
4,6435 Kč - 5,6893 Kč 89 Skladem
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 6.7 mm
22.2 mm
  • z/ze 2
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 19.1 mm polyamid

10027578

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid

10027615

Cenové rozmezí
10,7512 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 19.1 mm polyamid

10027646

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
485 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid

10027684

Cenové rozmezí
5,6893 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid

10112793

Cenové rozmezí
8,1157 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.7 - 8.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 19.1 mm polyamid

10027707

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    4.7 - 5.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10027738

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    2.7 - 3.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid

10027776

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    5.7 - 6.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10027806

Cenové rozmezí
3,1793 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    2.7 - 3.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid

10027592

Cenové rozmezí
8,1017 Kč - 6,6097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10027622

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,3448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid

10027660

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 2,0637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 15.9 mm polyamid

10027639

Cenové rozmezí
5,6893 Kč - 4,6435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid

10027820

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.7 - 2.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 9.5 mm (L) polyamid

10027714

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
570 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.7 - 1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 19.1 mm polyamid

10027752

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    4.7 - 5.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 9.5 mm (L) polyamid

10027783

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.7 - 1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid

10027585

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid

10562208

Cenové rozmezí
7,9041 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid

10027653

Cenové rozmezí
5,6893 Kč - 4,6435 Kč

Skladové zásoby
89 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10027691

Cenové rozmezí
5,6893 Kč - 4,6435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 9.5 mm (L) polyamid

10488119

Cenové rozmezí
3,0745 Kč - 1,8774 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.7 - 1.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid

10112779

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,6993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    7.2 - 8.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 15.9 mm polyamid

10027745

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 3,8554 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    3.7 - 4.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid

10112786

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    7.2 - 8.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 15.9 mm polyamid

10027561

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid

10027608

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
986 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10630280

Cenové rozmezí
7,9041 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 9.5 mm (L) polyamid

10027677

Cenové rozmezí
5,6893 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 15.9 mm polyamid

10027813

Cenové rozmezí
8,1157 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.7 - 4.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10027837

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.7 - 3.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid

10027721

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.5 - 2.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 19.1 mm polyamid

10027769

Cenové rozmezí
2,8794 Kč - 2,7067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    4.7 - 5.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid

10027790

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.5 - 2.7 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10165966

Cenové rozmezí
39,1144 Kč - 39,1144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.1 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 6.4 mm Upevnění sponou 1.2 mm

10487778

Cenové rozmezí
30,814 Kč - 30,814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.1 mm