Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka rukojeti | Délka jazýčku | Barva | Provedení západky | Provedení | Materiál | Délka úchytu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194,825 Kč - 272,755 Kč | 44 Skladem |
|
|
|
západka s jazýčkem
|
pravé
|
zinek tlakově litý
|
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
169,1882 Kč - 236,8635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | 12 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
167,0797 Kč - 233,9115 Kč | 3 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
149,0216 Kč - 208,6302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
246,9401 Kč - 246,9401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
172,6152 Kč - 241,6613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
172,6085 Kč - 241,6519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | 25 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
233,2162 Kč - 326,5026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
západka s jazýčkem
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
|
||
158,2046 Kč - 221,4864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
172,6152 Kč - 241,6613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
166,8413 Kč - 233,5778 Kč | 17 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.