Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka rukojeti | Délka jazýčku | Barva | Provedení západky | Provedení | Materiál | Délka úchytu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206,4424 Kč - 289,0194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
146,8152 Kč - 226,5669 Kč | 13 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
149,0216 Kč - 208,6302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
149,0216 Kč - 208,6302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
161,1844 Kč - 225,6581 Kč | 5 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.