Menu Vyhledávání

Dorazy obdélníkové M10 150.0 mm 60.0 mm ocel; pryž

Rectangular double male Stop, made from Zinc Plated Steel and Rubber. Thread size is M10.
Nové objednací číslo:

10306222

Staré objednací číslo:

552016

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 1 407,1572 Kč
2 + 366,4416 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

407,16 Kč

1 x 407,1572 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Vnitřní závit na obou koncích 11 mm
Délka 136.0 mm
Délka základny 136.0 mm
Barva černá
Celní nomenklatura 4016999190
Celková šířka 60.0 mm
Celková délka 150.0 mm
Způsob montáže čtyřhranný s oboustranným vnějším závitem
Materiál (podrobně) ocel; pryž

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás