Menu Vyhledávání

Dorazy obdélníkové M12 200.0 mm 100.0 mm ocel; pryž

Rectangular double male Stop, made from Zinc Plated Steel and Rubber. Thread size is M12.
Nové objednací číslo:

10306239

Staré objednací číslo:

552017

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 1 1 512,0541 Kč
2 + 1 360,8487 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 512,05 Kč

1 x 1 512,0541 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Vnitřní závit na obou koncích 11 mm
Délka 168.0 mm
Délka základny 168.0 mm
Barva černá
Celní nomenklatura 4016999190
Celková šířka 100.0 mm
Celková délka 200.0 mm
Způsob montáže čtyřhranný s oboustranným vnějším závitem
Materiál (podrobně) ocel; pryž

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás