Záslepky do plechu se používají na krytí otvorů během přepravy a mohou se používat u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Záslepky chrání obsluhu před ostrými hranami otvorů v plechu, kde se mohou nacházet nebezpečné otřepy.
Záslepky mohou také chránit vnitřní závity před poškozením během přepravy. Jeden rozměr může pokrýt různé velikosti otvorů v plechu.
Představují zajímavou volbu, pokud váš projekt vyžaduje ochranu několika otvorů a vy požadujete jednotný design pro celkově atraktivní vzhled. Běžně se používají do různých druhů plechů u produktů v různých průmyslových oborech.
Materiál: ABS Barva: černá Produktová řada: SRTFLH
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | d1 | d2 | h1 | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,188 Kč - 3,4036 Kč | 4900 Skladem |
0.846 in
21.5 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
||
2,4914 Kč - 3,8755 Kč | 4500 Skladem |
1.28 in
32.5 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
||
2,8839 Kč - 4,4861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.067 in
52.5 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
||
2,3709 Kč - 3,6881 Kč | 5000 Skladem |
0.996 in
25.3 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
||
2,7456 Kč - 4,271 Kč | 3000 Skladem |
1.705 in
43.3 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
||
2,0073 Kč - 3,1226 Kč | 5000 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
||
1,907 Kč - 2,9664 Kč | 4900 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
||
2,614 Kč - 4,0663 Kč | 2798 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.