Menu Vyhledávání

Zátky plné 3.2 mm 3.2 mm silikon černá

Tato plná zátka je vyrobena z černé silikonové pryže. Má třídu ochrany IP67, takže je vodotěsná. Je určena do panelů tloušťky do 3,2 mm.
Nové objednací číslo:

10014233

Staré objednací číslo:

LTP-6

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 999 28,8093 Kč
1000 + 22,7714 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

5 761,86 Kč

200 x 28,8093 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
HD 25.4 mm
T1 3.2 mm
T2 3.2 mm
Barva černá
Materiál silikon
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás